IL SP 021/007 300

Oświetlenie

Numer produktu: 50148130

Dostępność od ręki

Icon Icon
Rodzaj Oświetlenie punktowe LED
Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Funkcje Zintegrowana regulacja mocy
praca po wyzwoleniu
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 634 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Kąt rozproszenia wiązki, maks. 7 °
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 2,8 W, w przypadku 24 V DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające Wyzwalacz high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8 V (low)
Funkcja Wyzwalacz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Wyzwalacz
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 32 mm x 60 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium eloksalowane
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 110 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 40 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip