IL RL 070/130 WH 300

Oświetlenie

Numer produktu: 50151368

Dostępność od ręki

Icon Icon
Rodzaj Oświetlenie pierścieniowe
Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Funkcje Zintegrowana regulacja mocy
praca po wyzwoleniu
Źródło światła LED, Biały
Długość fal świetlnych 446 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Kąt rozproszenia wiązki, maks. 120 °
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 35 V, DC
Pobór mocy, maks. 10 W, w przypadku 24 V DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające Wyzwalacz high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8 V (low)
Funkcja Wyzwalacz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Wyzwalacz
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja Pierścień
Grubość 29 mm
Średnica zewnętrzna 130 mm
Średnica wewnętrzna 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium eloksalowane
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 425 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Przełączniki obrotowe
Funkcja elementu obsługowego Jasność
Wyzwalacz
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Wymiar, powierzchnia świecąca 100 mm x 100 mm
Numer taryfy celnej 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip