IL BC 100/100 WH 300
Oświetlenie
Rodzaj | Podświetlenie LED |
Przeznaczony dla | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funkcje | Zintegrowana regulacja mocy praca po wyzwoleniu |
Źródło światła | LED, Biały |
Długość fal świetlnych | 518 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Kąt rozproszenia wiązki, maks. | 120 ° |
Okablowanie ochronne | Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 35 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 6,2 W, w przypadku 24 V DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | Wyzwalacz high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8 V (low) |
Funkcja | Wyzwalacz |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Wyzwalacz Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 130 mm x 160 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium eloksalowane |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
Masa netto | 470 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przełączniki obrotowe |
Funkcja elementu obsługowego | Jasność Wyzwalacz |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Wymiar, powierzchnia świecąca | 100 mm x 100 mm |
Numer taryfy celnej | 85395000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |