IL BA 012/065 RD 301 L D

Oświetlenie

Numer produktu: 50148122

Dostępność od ręki

Icon Icon
Rodzaj Oświetlenie listwowe LED z przełączanym oświetleniem równomiernym
Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Wersja specjalna Soczewkowata pokrywa ochronna
Funkcje Praca nieprzerwana
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 634 nm
Forma sygnału wysyłanego ciągły
Grupa LED 1
Kąt rozproszenia wiązki, maks. 18 °
Napięcie zasilania UB 24 V, DC
Pobór mocy, maks. 3,4 W, w przypadku 24 V DC
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 23,1 mm x 18 mm x 84 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium eloksalowane
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 40 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip