IL AL 023/096 RD 301
Oświetlenie
Rodzaj | Oświetlenie powierzchni LED |
Przeznaczony dla | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funkcje | Zintegrowana regulacja mocy praca po wyzwoleniu |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 625 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Kąt rozproszenia wiązki, maks. | 30 ° |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 12 W, w przypadku 24 V DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | Wyzwalacz high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8 V (low) Biegunowość wyzwalacza V+ (high) / GND (low) |
Funkcja | Wyzwalacz |
Funkcja | Biegunowość wyzwalacza |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Biegunowość wyzwalacza Wyzwalacz Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 60 mm x 113 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium eloksalowane |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami |
Masa netto | 470 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 40 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |