IKB 25x20m
Taśma inkrementalna
Konstrukcja | prostokątny |
Niezależnie od kierunku | Nie |
Szerokość wymiaru montażowego | 25 mm |
Wysokość wymiaru montażowego | 20.000 mm |
Wysokość powierzchni refleksyjnej | 20.000 mm |
Szerokość powierzchni refleksyjnej | 25 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 255 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |