IGSU14E/LWT.3SD-M12

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50142874

Czas dostawy ok. 22 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 14
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Kontrole miejsc klejenia
Medium przeźroczyste i nieprzezroczyste
Wersja specjalna Funkcja easyTeach
Ręczne dostrajanie progu przełączania
Wejście przyuczania
Wyjście ostrzegawcze
Zintegrowana kontrola zerwania taśmy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 60 mA, Typowa wartość
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Opór wejściowy 15.000 Ω
Stan przełączania active high
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Pojemność obciążenia 0,01 µF
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / PNP rozjaśniające (przełączające na miejscu klejenia), NPN ściemniające (przełączające na torze)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania active low (tryb pracy zwykłej high, w przypadku zdarzenia low)
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Czas reakcji 0,2 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Prędkość taśmy podczas przyuczania 50 m/min
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
Device ID 2512
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wyjście wtyczki poziomy (równoległy do ruchu taśmy)
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 4 mm
Głębokość widełek 80 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy, galwaniczna powłoka niklowa
Masa netto 270 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Funkcja elementu obsługowego Dynamiczne przyuczanie na torze i miejscu klejenia
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Patenty US US 6,314,054 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf