HTU420B-250.3/6T-M8
Czujnik ultradźwiękowy
Seria | 420B |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | Wejście przyuczania |
MTTF | 430 years |
Zasięg roboczy | 0,01 ... 0,25 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Częstotliwość ultradźwięków | 370 kHz |
Przebieg wiązki dźwięku | standard |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Kąt rozproszenia wiązki | 3 ° |
Zakres regulacji | 10 ... 250 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Powtarzalność | 0,5 mm |
Dryf temperaturowy | 2 % |
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy | Wartość końcowa |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Histereza przełączania | 4 % |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Napięcie przełączające | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 20 Hz |
Czas reakcji | 25 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ASA, PMMA |
Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
Masa netto | 22 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 75 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |