HTU420B-1000.3/L6-M8

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50150576

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 420B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
MTTF 422 years
Zasięg roboczy 0,02 ... 1 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 220 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 1 ... 5 °
Zakres regulacji 20 ... 1.000 mm
Rozdzielczość < 0,3 mm
Powtarzalność 0,5 mm
Dryf temperaturowy 2 %
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy Wartość końcowa
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Histereza przełączania 4 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 8 Hz
Czas reakcji < 60 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 12 ms
Frametyp 2.2
Specyfikacja V1.1
Device ID 3076
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe, długość 48 bitów
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ASA, PMMA
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 22 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf