HTU420B-1000.3/6T-M8

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50150571

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 420B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Wejście przyuczania
MTTF 430 years
Zasięg roboczy 0,02 ... 1 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 220 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 4 °
Zakres regulacji 20 ... 1.000 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Powtarzalność 0,5 mm
Dryf temperaturowy 2 %
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy Wartość końcowa
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Histereza przełączania 4 %
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Napięcie przełączające high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 8 Hz
Czas reakcji 60 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ASA, PMMA
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 22 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf