HTU418B-400.X3/LT4-M12
Czujnik ultradźwiękowy
Seria | 418B |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M18 |
Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Praca w trybie Multiplex Tryb synchronizacji |
Zasięg roboczy | 0,025 ... 0,4 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Częstotliwość ultradźwięków | 310 kHz |
Przebieg wiązki dźwięku | standard |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Kąt rozproszenia wiązki | 9 ° |
Powtarzalność | 0,15 % |
Wielkość odniesienia, powtarzalność | Wartość końcowa |
Dryf temperaturowy | 1,5 % |
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy | Wartość końcowa |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 15 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 30 ... 50 mA |
Histereza przełączania | 5 mm |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Prąd przełączający, maks. | 150 mA |
Napięcie przełączające | low: ≤ 2,5 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 1 Piece(s) |
Napięcie przełączające, wyjścia | typ. UB / 0 V |
Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
Napięcie przełączające, wejścia | typ. UB / 0 V |
Funkcja | Wejście aktywujące Wejście przyuczania dowolnie konfigurowalny |
Częstotliwość przełączania | 7 Hz |
Czas reakcji | 71 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametyp | 2.5 |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
SIO-Mode support | Tak |
Dual Channel | Nie |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 90 mm |
Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
Masa netto | 50 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 68 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |