HTU418B-1300.X3/LT4-M12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50124271

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 418B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna 2niezależne wyjścia przełączające
Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
Zasięg roboczy 0,15 ... 1,3 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 200 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 16 °
Powtarzalność 0,15 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 1,5 %
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy Wartość końcowa
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 15 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 30 ... 50 mA
Histereza przełączania 10 mm
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 150 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2,5 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Napięcie przełączające, wyjścia typ. UB / 0 V
Rodzaj napięcia, wejścia DC
Napięcie przełączające, wejścia typ. UB / 0 V
Funkcja Wejście aktywujące
Wejście przyuczania
dowolnie konfigurowalny
Częstotliwość przełączania 8 Hz
Czas reakcji 62 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support Tak
Dual Channel Nie
Funkcja Interfejs danych
Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 90 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 50 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Karta danych - pdf
Karta danych - IO-Link Interface - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf