HTU230-6000/L4-M12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50149548

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 200
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M30
MTTF 633 years
Zasięg roboczy 0,6 ... 6 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 80 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 14 °
Zakres regulacji 600 ... 6.000 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Powtarzalność 0,3 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 0,2 %/K
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 45 mA
Histereza przełączania 20 mm
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 2 Hz
Czas reakcji 250 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.2
Specyfikacja V1.1
Device ID 3071
SIO-Mode support Tak
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 45,5 mm x 78 mm
Rozmiar gwintu M30 x 1,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 190 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrukcja obsługi - Interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf