HTU218-1500/LT-M12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50149540

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 200
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna Wejście przyuczania
MTTF 677 years
Zasięg roboczy 0,15 ... 1,5 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 200 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 16 °
Zakres regulacji 150 ... 1.500 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Powtarzalność 0,07 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 0,2 %/K
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Histereza przełączania 2 mm
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Napięcie przełączające high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 150 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 5 Hz
Czas reakcji 100 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Common Profile
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.2
Specyfikacja V1.1
Device ID 3069
SIO-Mode support Tak
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 55 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 30 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf