HTK 82-24V
Reflektor
Wersja specjalna | Ogrzewanie |
Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC |
Pobór mocy, maks. | 2,8 W |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 5.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 2 -wire |
Konstrukcja | okrągły |
Grubość wymiaru montażowego | 21 mm |
Średnica wymiaru montażowego | 93 mm |
Średnica powierzchni refleksyjnej | 78 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N |
Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
Masa netto | 364 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |