HT55C.S/LG-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 55C |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Aplikacja | Wykrywanie małych elementów |
Wersja specjalna | Design odporny na zmywanie mała plamka świetlna (S) |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,005 ... 0,2 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,01 ... 0,15 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,015 ... 0,12 m |
Granica zakresu pracy | 0,005 ... 0,2 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Zakres regulacji | 15 ... 200 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 650 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
Czas reakcji | 0,5 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 6001 |
SIO-Mode support | Tak |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 200 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Przekrój żyły | 0,2 mm² |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14 mm x 35,4 mm x 25 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Materiał elementu obsługowego | Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie |
Szorstkość obudowy | Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej |
Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu |
Masa netto | 59 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 68 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |