HT53C.XL/LG-M8

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50148172

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 53C
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Aplikacja Wykrywanie obiektów przełamanych
Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wersja specjalna Higieniczna konstrukcja
bardzo długa plamka świetlna (XL)
błąd czerni/bieli < 10% do 60 mm
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 0,05 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,005 ... 0,045 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,005 ... 0,04 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,005 ... 0,1 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,005 ... 0,09 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,005 ... 0,08 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Zakres regulacji 20 ... 100 mm
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 645 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.1
Device ID 6004
SIO-Mode support Tak
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Materiał elementu obsługowego Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie
Szorstkość obudowy Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 48 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Pasowanie obudowy
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - Clean Proof + - pdf
Certyfikat - Diversey - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf