HT49CI.UCH/TS-TB

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50130471

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 49C
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Ogrzewanie
błąd czerni/bieli < 10% do 1200 mm
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 3 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,02 ... 2 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,05 ... 1,5 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,005 ... 3 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Zakres regulacji 120 ... 3.000 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 860 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przejściowa
Stłumienie usterki
Napięcie zasilania UB 20 ... 250 V, AC/DC
Pobór mocy (dla AC) 1,5 V·A
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 25 Hz
Czas reakcji 20 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Aktywacja modułu czasowego powolnego uwalniania
Przełączanie jasny/ciemny
Ustawienie zakresu odczytu
Ustawienie zakresu przełączania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf