HT49C/2N-TB
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 49C |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
błąd czerni/bieli | < 10% do 1200 mm |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,005 ... 3 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,02 ... 2 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,05 ... 1,5 m |
Granica zakresu pracy | 0,005 ... 3 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Zakres regulacji | 120 ... 3.000 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 630 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 250 Hz |
Czas reakcji | 2 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 150 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Aktywacja modułu czasowego powolnego uwalniania Przełączanie jasny/ciemny Ustawienie zakresu odczytu Ustawienie zakresu przełączania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |