HT3C.V/4X-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 3C |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Aplikacja | Wykrywanie powierzchni z wysokim połyskiem lub polerowanych Wykrywanie przeźroczystych obiektów |
Wersja specjalna | Optyka V |
błąd czerni/bieli | < 10% do 100 mm |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,015 ... 0,15 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,015 ... 0,13 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,015 ... 0,11 m |
Granica zakresu pracy | 0,015 ... 0,15 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Zakres regulacji | 20 ... 150 mm |
Strefa robocza | 30 ... 70 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 633 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Wylot wiązki światła | Na stronie przedniej kąt 11° |
Ostrość | fix |
Odstęp ogniska | 150 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
Czas reakcji | 0,5 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 10 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |