HT25CI.SLHF/4P-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 25C |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Aplikacja | Wykrywanie obiektów pomiędzy rolkami przenośnika rolkowego |
Wersja specjalna | Przesłanianie oświetlenia HF (LED) |
błąd czerni/bieli | < 10% do 380 mm |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0 ... 0,8 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,005 ... 0,65 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,005 ... 0,55 m |
Granica zakresu pracy | 0 ... 1,3 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Zakres regulacji | 50 ... 800 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 850 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 250 Hz |
Czas reakcji | 2 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | PUR |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 22 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe z gwintem M4 przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |