HT10L1.3/L69,200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 10 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Aplikacja | Dokładne pozycjonowanie obiektu Precyzyjne pozycjonowanie na regałach Zabezpieczenie przesuwu w magazynie palet |
Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Wejście dezaktywujące |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,05 ... 8 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,05 ... 3,5 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,05 ... 8 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Przebieg wiązki | skolimowany |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 658 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
Dokładność | 30 mm |
Dryf temperaturowy | 2 mm/K |
Zachowanie czarno-białe | 10 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 150 mA |
Liczba wejść dezaktywujących | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 40 Hz |
Czas reakcji | 50 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
SIO-Mode support | Tak |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście dezaktywujące Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 200 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Przekrój żyły | 0,14 mm² |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 90 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |