HS 6678 DPM

Mobilny czytnik kodów 2D Funk

Numer produktu: 50138138

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria HS 66x8
Czytelne rodzaje kodów Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Kod Aztec
Kod QR
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Odległość odczytu 0 ... 147 mm
Źródło światła LED, czerwony / biały
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 960 px
Pomoc celowa Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Napięcie zasilania UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 5 W
Technologia akumulatora LiIon
Pojemność akumulatora 3,1 A·h
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Zasięg Bluetooth Klasa 1 (domyślnie: klasa 2)
Wersja Bluetooth 4.0
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 77 mm x 185 mm x 143 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Masa netto 402 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 5 ... 95 %
Wysokość spadku 2,4 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - 32 Bit Version - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - 64 Bit Version - zip
Sterownik USB - Version v2.15.3000 (x64) - zip
Sterownik USB - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf