HS 6608 DPM
Mobilny czytnik kodów 2D
Seria | HS 66x8 |
Czytelne rodzaje kodów | Codabar Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar Kod Aztec Kod QR MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 |
Odległość odczytu | 0 ... 147 mm |
Źródło światła | LED, czerwony / biały |
Grupa LED | 1 |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
Pomoc celowa | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 655 nm |
Napięcie zasilania UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 1,8 W |
Rodzaj | USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 77 mm x 185 mm x 132 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Masa netto | 304 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 95 % |
Wysokość spadku | 2,4 m |
Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |