HS 6578 DPM

Mobilny czytnik kodów 2D Funk

Numer produktu: 50120440

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HS 6678 DPM
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu: 50138138
  • Seria: HS 66x8
  • Interfejs: PS/2
  • Czytelne rodzaje kodów: Code 39
  • Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 147 mm
Numer artykułu: 50138138

Dostępność od ręki

Seria HS 65x8
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Bezpośrednio znakowane kody 2D
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 0 ... 233 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 752 px
Rozdzielczość kamery pionowo 480 px
Napięcie zasilania UB 3,6 V, DC
Pobór mocy, maks. 4,75 W
Technologia akumulatora LiIon
Pojemność akumulatora 3,7 A·h
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 2.1
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 74 mm x 187 mm x 123 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Masa netto 414 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 5 ... 95 %
Wysokość spadku 2 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Oprogramowanie konfiguracyjne - 32 Bit Version - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - 64 Bit Version - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Plug-In - zip
Sterownik USB - 32 Bit Version - zip
Sterownik USB - 64 Bit Version - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf