HRTU 418M/P-5010-300-S12
Czujnik ultradźwiękowy
Seria | 418 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | Wejście synchronizacyjne |
Zasięg roboczy | 0,05 ... 0,3 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Częstotliwość ultradźwięków | 400 kHz |
Przebieg wiązki dźwięku | standard |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Napięcie zasilania UB | 20 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | z UB |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
Częstotliwość przełączania | 5 Hz |
Czas reakcji | 100 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście Sync/interfejs konfiguracyjny Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 89,5 mm |
Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
Masa netto | 80 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |