HRTU 418M/P-3010-1000-S12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50036258

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HTU418B-1300.X3/LT4-M12
Czujnik ultradźwiękowy
Numer artykułu: 50124271
  • Seria: 418B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,15 ... 1,3 m
Numer artykułu: 50124271

Dostępność od ręki

Seria 418
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Wejście synchronizacyjne
Zasięg roboczy 0,15 ... 1 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 200 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 20 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe z UB
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 4 Hz
Czas reakcji 120 ms
Funkcja Sygnał OUT
Wejście Sync/interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 89,5 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Masa netto 80 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Karta danych - pdf