HRTU 412/4NC.2-S-S12
Czujnik ultradźwiękowy
Seria | 412 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | Wejście przyuczania |
Zasięg roboczy | 0,01 ... 0,2 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Częstotliwość ultradźwięków | 380 kHz |
Przebieg wiązki dźwięku | wąski |
Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | z UB |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) |
Częstotliwość przełączania | 50 Hz |
Czas reakcji | 10 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 70 mm |
Rozmiar gwintu | M12 x 1 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
Masa netto | 10 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC/EN 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |