HRTU 412/2NC.2-S12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50114000

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
HTU412B-500/L6T-M12
Czujnik ultradźwiękowy
Numer artykułu: 50150584
  • Seria: 412B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,5 m
Numer artykułu: 50150584

Dostępność od ręki

HTU412B-500/LXT-M12
Czujnik ultradźwiękowy
Numer artykułu: 50150583
  • Seria: 412B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,5 m
Numer artykułu: 50150583

Dostępność od ręki

Seria 412
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 0,04 ... 0,4 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 290 kHz
Przebieg wiązki dźwięku wąski
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe z UB
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC)
Częstotliwość przełączania 20 Hz
Czas reakcji 25 ms
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 70 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Masa netto 10 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC/EN 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf