HRTR 2/42D-30F,150-S8
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 2 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Aplikacja | Rozpoznawanie drobnych elementów |
Wersja specjalna | mała plamka świetlna (S) ustalony zasięg |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,005 ... 0,028 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,006 ... 0,024 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,007 ... 0,02 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,001 ... 0,035 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,003 ... 0,033 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,004 ... 0,032 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Zasięg ustawiony na stałe | 0,03 m |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 640 nm |
Grupa LED | 1 |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Ostrość | fix |
Odstęp ogniska | 16 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 700 Hz |
Czas reakcji | 0,72 ms |
Opóźnienie gotowości | 120 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 150 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Przekrój żyły | 0,14 mm² |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | TPE |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
Masa netto | 20 g |
Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 75 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | cUR us |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |