HRT 96M/R-1690-1200-25

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50080075

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 96
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,1 ... 1,2 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,1 ... 1,1 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,1 ... 1 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,1 ... 1,8 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,1 ... 1,6 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,1 ... 1,35 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Napięcie zasilania UB 20 ... 230 V, AC/DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 20 Hz
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf