HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n
Czujnik z tłumieniem tła
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | 96 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Aplikacja | Wykrywanie powierzchni z wysokim połyskiem lub polerowanych |
Wersja specjalna | Z ochroną Ex |
Zasięg roboczy | 0,08 ... 2,2 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,08 ... 2,5 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Napięcie |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 40 Hz |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 380 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | Ex |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |