HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50111089

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 96
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Z ochroną Ex
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,1 ... 0,8 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,1 ... 0,77 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,1 ... 0,73 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,1 ... 1,2 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,1 ... 1,14 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,1 ... 1,05 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 300 Hz
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiał obudowy Metal (stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS))
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 380 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Kategoria Ex urządzenia 3
Ex-Zone 2
22
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf