HRT 96M/P-1640-800-41
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 96 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | Funkcja czasowa |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,1 ... 1,14 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,1 ... 1,05 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 50 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 300 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynk |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 380 g |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Wskazówka | Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |