HRT 96K/R-1680-1200-25
Czujnik z tłumieniem tła
Seria | 96 |
Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zasięg roboczy, biały 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Zasięg roboczy, szary 18% | 0,1 ... 1,1 m |
Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,1 ... 1 m |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,1 ... 1,8 m |
Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,1 ... 1,6 m |
Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,1 ... 1,35 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Napięcie zasilania UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Częstotliwość przełączania | 20 Hz |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 150 g |
Wskazówka | Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |