HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50108587

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria 46B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0 ... 2,5 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,005 ... 1,8 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,01 ... 1,2 m
Granica zakresu pracy 0 ... 2,5 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, Podczerwień
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 250 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Kategoria Ex urządzenia 3
Ex-Zone 2
22
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf