HCR 6200 DPM
Mobilny czytnik kodów 2D
Seria | HCR 6200 |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Bezpośrednio znakowane kody 2D Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN/UPC EAN 8/13 GS1 Databar Inne na zapytanie Kod Aztec Kod QR Micro PDF Micro QR PDF417 |
Odległość odczytu | 0 ... 200 mm |
Źródło światła | LED, czerwony / biały |
Grupa LED | 1 |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
Kontrast kodu kreskowego (PCS) | 20 % |
Wielkość modułu | 0,076 ... 0,528 mm |
Napięcie zasilania UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 2,5 W |
Rodzaj | USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 53 mm x 151 mm x 72 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Masa netto | 130 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 65 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 95 % |
Wysokość spadku | 1,8 m |
Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
Stopień ochrony | IP 54 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |