GSX14E/LWT.3-M12V

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy

Numer produktu: 50142866

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 14
Zasada fizyczna optyczne i ultradźwiękowe
Aplikacja Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet
Wykrywanie przeźroczystych etykiet
Szerokość etykiety, min. 4 mm Ultradźwięki / 2 mm optyczny
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium przeźroczyste i nieprzezroczyste
Wersja specjalna Funkcja ALC (Tracking)
Funkcja easyTeach
Ręczne dostrajanie progu przełączania
Wejście przyuczania
Wyjście ostrzegawcze
Źródło światła LED
LED,Podczerwień
Długość fal świetlnych 850 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 80 mA, Typowa wartość
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Opór wejściowy 15.000 Ω
Stan przełączania active high
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Pojemność obciążenia 0,01 µF
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / PNP rozjaśniające (przełączające w przerwie), NPN ściemniające (przełączające na etykiecie)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania active low (tryb pracy zwykłej high, w przypadku zdarzenia low)
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz, Ultradźwięki / 9061 Hz optyczny
Czas reakcji 0,2 ms, Ultradźwięki / 0,05 ms optyczny
Opóźnienie gotowości 300 ms
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania 50 m/min
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
Device ID 2500
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wyjście wtyczki pionowy (prostopadły do ruchu taśmy)
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 4 mm
Głębokość widełek 80 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy, galwaniczna powłoka niklowa
Masa netto 270 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 6 Piece(s)
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Funkcja elementu obsługowego Dynamiczne przyuczanie na nośniku etykiet i etykiecie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Patenty US US 6,314,054 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf