GSU14E/LGT.3-M12V
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
Seria | 14 |
Zasada fizyczna | Ultradźwięki |
Aplikacja | Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet Wykrywanie przeźroczystych etykiet |
Szerokość etykiety, min. | 4 mm |
Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
Medium | przeźroczyste i nieprzezroczyste |
Wersja specjalna | Ręczne dostrajanie progu przełączania Wejście przyuczania |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 60 mA, Typowa wartość |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wejście przyuczania |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Opór wejściowy | 15.000 Ω |
Stan przełączania active | high |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Pojemność obciążenia | 0,01 µF |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / PNP rozjaśniające (przełączające w przerwie), NPN ściemniające (przełączające na etykiecie) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | NPN rozjaśniające (przełączające w przerwie), PNP ściemniające (przełączające na etykiecie) |
Częstotliwość przełączania | 2.000 Hz |
Czas reakcji | 0,2 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania | 50 m/min |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
Frametyp | 2.5 |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 2520 |
SIO-Mode support | Tak |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wyjście wtyczki | pionowy (prostopadły do ruchu taśmy) |
Konstrukcja | Widełki |
Rozwartość | 4 mm |
Głębokość widełek | 80 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, galwaniczna powłoka niklowa |
Masa netto | 270 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
Funkcja elementu obsługowego | Dynamiczne przyuczanie na nośniku etykiet i etykiecie |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Patenty US | US 6,314,054 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |