GSU 14D/66.3-S12
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy
Seria | 14 |
Zasada fizyczna | Ultradźwięki |
Aplikacja | Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet Wykrywanie przeźroczystych etykiet |
Szerokość etykiety, min. | 10 mm |
Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
Medium | przeźroczyste i nieprzezroczyste |
Wersja specjalna | Wejście przyuczania |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 80 mA |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wejście przyuczania |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Opór wejściowy | 15.000 Ω |
Stan przełączania active | high |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Pojemność obciążenia | 0,5 µF |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | Sygnał przełączający między etykietami |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | Sygnał przełączający na etykiecie |
Czas reakcji | 0,2 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania | 50 m/min |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wyjście wtyczki | poziomy (równoległy do ruchu taśmy) |
Konstrukcja | Widełki |
Rozwartość | 4 mm |
Głębokość widełek | 68,5 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 270 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Patenty US | US 6,314,054 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |