GSL08B/1.1-50-M8.3
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Seria | 08B |
Zasada fizyczna | optyczny |
Aplikacja | Wykrywanie małych elementów |
MTTF | 548,35 years |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 655 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Powtarzalność | 0,01 mm |
Minimalna średnica obiektu | 0,05 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 30 mA |
Histereza przełączania | 20 µm |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (NPN)/ściemniający (PNP) |
Częstotliwość przełączania | 5.000 Hz |
Czas reakcji | 0,1 ms |
Opóźnienie gotowości | 150 ms |
Rodzaj | IO-Link |
Funkcja | Tryby pracy IO-Link (Standard, Precision, Power, Speed), patrz opis interfejsów IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametyp | 2.2 |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 2524 (0x0009DC) |
SIO-Mode support | Tak |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 3 -pin |
Konstrukcja | Widełki |
Rozwartość | 50 mm |
Głębokość widełek | 55 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Obudowa ze stali nierdzewnej | V4A |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 112 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawianie czułości |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 załącznik C,D |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |