GS04B/P.1-220-M8.3

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50146172

Czas dostawy ok. 23 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 04B
Zasada fizyczna optyczny
Aplikacja Wykrywanie małych elementów
MTTF 700,42 years
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Powtarzalność 0,03 mm
Minimalna średnica obiektu 1 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Histereza przełączania 100 µm
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 5.000 Hz
Czas reakcji 0,1 ms
Opóźnienie gotowości 150 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 220 mm
Głębokość widełek 110 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 12 mm x 244 mm x 140 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 432 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie jasny/ciemny
Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 załącznik C,D
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf