GS 754B/V4-98-S12

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50117818

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 754
Aplikacja Wykrywanie folii > 0,1mm
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Długość pola pomiarowego 25 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Rozdzielczość systemowa a: 0,014 mm (Mode 7)
a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5)
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Rodzaj Wyjście analogowe
Rodzaj Napięcie
Funkcja Wyjście przełączające/wejście przyuczania – z możliwością przełączania
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Rozwartość 98 mm
Głębokość widełek 42 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 290 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf