GS 754B/D3-27-S12
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Seria | 754 |
Aplikacja | Wykrywanie folii > 0,1mm Wykrywanie przeźroczystych obiektów |
Długość pola pomiarowego | 25 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Rozdzielczość systemowa | a: 0,014 mm (Mode 7) a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Rodzaj | RS 422 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Rozwartość | 27 mm |
Głębokość widełek | 42 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 270 g |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |