GS 63B/66.3-S8

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50143910

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 63
Zasada fizyczna optyczny
Aplikacja Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet
Szerokość etykiety, min. 2 mm
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium nieprzeźroczysta
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 940 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania Sygnał przełączający między etykietami
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania Sygnał przełączający na etykiecie
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Czas reakcji 0,05 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania 20 m/min
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wyjście wtyczki poziomy (równoległy do ruchu taśmy)
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 3 mm
Głębokość widełek 61 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany chemicznie
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 55 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf