GS 61/6
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Seria | 61 |
Zasada fizyczna | optyczny |
Aplikacja | Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet |
Szerokość etykiety, min. | 2 mm |
Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
Medium | nieprzeźroczysta |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 940 nm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 30 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | Sygnał przełączający między etykietami |
Częstotliwość przełączania | 10.000 Hz |
Czas reakcji | 0,05 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania | 20 m/min |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Liczba żył | 5 -wire |
Konstrukcja | Widełki |
Rozwartość | 3 mm |
Głębokość widełek | 41 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
Masa netto | 70 g |
Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Elementy sterujące | Potencjometr |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |