GS 61/6.2,200-S12

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50112422

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 61
Zasada fizyczna optyczny
Aplikacja Wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet
Szerokość etykiety, min. 2 mm
Przerwa między etykietami, min. 2 mm
Medium nieprzeźroczysta
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 940 nm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania Sygnał przełączający między etykietami
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Czas reakcji 0,05 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Maks. prędkość taśmy podczas przyuczania 20 m/min
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 3 mm
Głębokość widełek 41 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 30 mm x 60 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf