GS 21/4 G,5000

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50013967

Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
GS04B/P.1-10-M8.3
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50146160
  • Seria: 04B
  • Rozwartość: 10 mm
  • Źródłoświatła: LED, Podczerwień
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
Numer artykułu: 50146160

Dostępność od ręki

KD U-M8-3W-V1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50130862
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8
  • Wersja: kątowy, female
  • Liczba pinów: 3 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50130862

Dostępność od ręki

Seria 21
Zasada fizyczna optyczny
Aplikacja Wykrywanie małych elementów
Źródło światła LED, Podczerwień
Napięcie zasilania UB 21,6 ... 26,4 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 5.000 mm
Liczba żył 3 -wire
Rozwartość 8 mm
Głębokość widełek 17 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 25 mm x 49 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 120 g
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf