GS 06/66-2-S8
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Seria | 6 |
Zasada fizyczna | optyczny |
Szerokość etykiety, min. | 2 mm |
Przerwa między etykietami, min. | 2 mm |
Medium | nieprzeźroczysta |
Źródło światła | LED |
Napięcie zasilania UB | , DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor |
Element przełączający | Tranzystor |
Czas reakcji | 0,0625 ms |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Rozwartość | 2 mm |
Głębokość widełek | 40 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 80 g |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |