GS 04M/P-20-S8

Fotoelektryczny czujnik widełkowy

Numer produktu: 50110792

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
GS04B/P.1-20-M8.3
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
Numer artykułu: 50146161
  • Seria: 04B
  • Rozwartość: 20 mm
  • Źródłoświatła: LED, czerwony
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
Numer artykułu: 50146161

Dostępność od ręki

Seria 4
Zasada fizyczna optyczny
Aplikacja Wykrywanie małych elementów
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 640 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Histereza przełączania 100 µm
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 1.500 Hz
Czas reakcji 0,33 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Konstrukcja Widełki
Rozwartość 20 mm
Głębokość widełek 24 mm
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 40 mm x 58 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 28 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf